Publique sus productos
SA761PU SmartMount® Articulating Wall Mount for 43" to 75"+ Displays

SA761PU SmartMount® Articulating Wall Mount for 43" to 75"+ Displays

Traducido por Google,

La serie de soportes de pared articulados SmartMount® de Peerless-AV ha sido rediseñada para adaptarse a pantallas más grandes, lo que ofrece una mayor versatilidad y opciones de montaje. El adaptador en forma de I centra las pantallas, independientemente del patrón VESA® en la parte posterior, lo que elimina las complicaciones y los costos adicionales al actualizar las pantallas. El SA761PU extiende las pantallas hasta 30,5" (774 mm) o se retrae hasta 3,0" (76 mm) de la pared, lo que otorga un mayor giro para pantallas grandes. La compatibilidad con los accesorios In-Wall Box (IB14X9-W, IB14X14-W) ofrece un acceso más fácil a la alimentación o a los dispositivos AV. El rango de ajuste horizontal es de ±8" para centrar una pantalla en una pared con una separación de montantes de 16". Mientras tanto, la función Hook-and-Hang™ produce una instalación simplificada y la tecnología de inclinación One-Touch™ proporciona un ángulo de visión óptimo. La gestión de cables integrada garantiza una instalación limpia y profesional.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • La función Hook-and-Hang™ simplifica la instalación de la pantalla en el cabezal inclinable del soporte de pared
  • Mueva fácilmente el brazo de montaje hacia la derecha o hacia la izquierda hasta ±8" (203 mm) para centrar la pantalla en una habitación, independientemente de la ubicación de los montantes
  • Se extiende hasta 30,5" (774 mm) y se retrae 3,0" (76 mm) desde la pared para lograr un ángulo de visión perfecto
  • El diseño de acceso abierto proporciona el área abierta máxima en la pared para permitir la ubicación flexible de tomas de corriente y/o cajas en la pared.
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • La placa adaptadora se puede elevar o bajar para adaptarse a diferentes patrones VESA® en la parte superior, central o inferior de la pantalla para un ajuste perfecto
  • El soporte universal admite patrones de montaje VESA® de 200 x 100 a 600 x 400 mm
  • ±90° de pivote permite un posicionamiento perfecto de la pantalla
  • Fácil nivelación ±5° después de la instalación de la pantalla
  • Inclinación ajustable hacia adelante de 15° e inclinación hacia atrás de 5° para encontrar el ángulo de visión óptimo
  • Bloquee la pantalla en cualquier ángulo con la manija de trinquete
  • Las elegantes cubiertas de placa de pared crean una apariencia terminada y son fáciles de instalar y quitar.
  • La placa adaptadora en forma de I ayuda a evitar el bloqueo de las conexiones en la parte posterior de la pantalla
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • Se monta sobre montantes de madera, hormigón, hormigón o bloques de hormigón.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 26.47" x 21.06" x 3.00"-30.50" (672 x 535 x 76-774mm)
    • Product Weight; 26.0lb (11.8kg)
    • Display Compatibility Range; 43" to 75"+
    • Load Capacity; 150lb (68kg)
    • Mounting Pattern; 200 x 100 to 600 x 400mm
    • Finish; Scratch Resistant Fused Epoxy
    • Available Colors; Semi-Gloss Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 37.20" x 5.11" x 24.40" (945 x 130 x 620mm)
    • Package Ship Weight; 34.3lb (15.5kg)
    • Package UPC Code; 735029266587
    • Package Contents; Wall Mount, Wall and Display Installation Hardware, Installation Instructions

    Variant ID: 29193752969331

    Variant SKU: SA761PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasa761pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica