Publique sus productos
SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

SF16D SmartMount® Display-Specific Flat Wall Mount for up to 71" Displays

Traducido por Google,

La línea dedicada ofrece soluciones específicas para pantallas para montar pantallas de tamaño mediano a grande. Es compatible con el inventario completo de placas adaptadoras PLP específicas para pantallas de Peerless-AV, lo que garantiza un ajuste preciso para casi cualquier pantalla. Además, los instaladores pueden elegir entre una placa de pared para centros de montantes de 16", perfecta para cualquier aplicación de estilo vertical, o una placa de pared más versátil para centros de montantes de 16" a 24". Todos los modelos se envían preensamblados para una instalación rápida y sencilla.

Características

  • Elija entre una placa de pared central con montante de 16" (406 mm) solamente o de 16"-24" (406-610 mm)
  • El diseño Easy-Glide™ garantiza que la pantalla esté fijada de forma segura a la placa de pared
  • Ajuste de pantalla horizontal hasta 8" (203 mm) para centrar la pantalla en la pared
  • Mide 1,18" (30 mm) desde la pared, más el grosor de la placa adaptadora
  • Se adapta a cualquier placa adaptadora PLP o LC específica de pantalla
  • El modelo SF16D se envía con una placa de pared de 19,25" (489 mm) de ancho, perfecta para instalaciones estilo retrato.
  • Los orificios para placas de pared brindan acceso a la pared, lo que mejora las opciones de administración de cables.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.18" (30mm)
    • Product Dimensions; 19.25" x 9.83" x 1.18" (489 x 250 x 30mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.4lb (3.4kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029239437

    Variant ID: 34322258526339

    Variant SKU: SF16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasf16d
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica