Publique sus productos
SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

SF630 SmartMount® Flat Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traducido por Google,

La serie de soportes de pared planos SmartMount® ofrece las características de instalación y las opciones de montaje más versátiles. El diseño de perfil bajo de los modelos SF630(P) ofrece un aspecto elegante y estéticamente agradable que se adapta a cualquier decoración. Los tornillos de seguridad incluidos en el modelo SF630 impiden la manipulación y el robo. Ahora, la pantalla puede ser instalada por una sola persona con el sistema Hook-and-Hang™. Los adaptadores Easy-Glide™ se enganchan a la placa de pared para una instalación general rápida, sencilla y segura. Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección del producto. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden seguir siendo compatibles siempre que se encuentren dentro del patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • Admite patrones de montaje VESA de 75 x 75 o 100 x 100 mm
  • El diseño delgado coloca la pantalla a solo 0,96" (24 mm) de la pared
  • El adaptador de pantalla simplemente se desliza en la placa de pared para una instalación rápida y sencilla
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • Opciones de seguridad integradas disponibles
  • Para montajes que requieren hardware resistente a robos, instalado con herramienta de seguridad (incluida), compre SF630
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Para montajes que requieren hardware estándar, instalado con un destornillador Philips, compre SF630P
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 0.96" (24mm)
    • Product Dimensions; 6.02 x 5.75 x 0.96" (153 x 146 x 24mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.5lb (1.13Kg)
    • Ship Dimensions; 8.86 x 3 x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236191

    Variant ID: 34322258493571

    Variant SKU: SF630

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasf630
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica