Publique sus productos
SFP680 SmartMount® Universal Portrait Flat Wall Mount

SFP680 SmartMount® Universal Portrait Flat Wall Mount

Traducido por Google,

El soporte de pared plano universal SmartMount® de Peerless-AV ofrece un perfil ultradelgado diseñado para sostener pantallas grandes de hasta 350 lb. La instalación y el mantenimiento son fáciles gracias al sólido conjunto de características del SFP680. Los rieles adaptadores con enganche automático aseguran automáticamente la pantalla sin necesidad de utilizar herramientas. El pie de apoyo integrado del soporte sostiene la pantalla de forma segura desde la pared durante el tendido de cables, mientras que la placa de pared abierta permite más opciones de gestión de cables y electricidad. El ajuste horizontal y vertical de la pantalla permite un rápido ajuste fino de la pantalla montada.

Características

  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de hasta 494 x 650 mm (19,45" de ancho x 25,59" de alto)
  • El diseño de perfil bajo sostiene la pantalla a solo 1,70" (43 mm) de la pared
  • La placa de pared fácil de colgar permite preinstalar un perno para facilitar la instalación de la placa de pared
  • Ajuste lateral de la pantalla hasta 3,38" (85,9 mm)
  • 1" de ajuste vertical posterior a la instalación proporciona flexibilidad en la instalación.
  • Incluye paquete de sujetadores con todo el hardware de montaje y fijación de pantalla necesario (incluido M10)
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 46" to 90"
    • VESA Pattern; 400 X 650
    • Mounting Pattern; 494 X 650mm (19.45 X 25.60")
    • Weight Capacity; 350lb (158.76kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Distance from Wall; 1.70" (43mm)
    • Product Dimensions; 22.00 x 27.48 x 1.70" (559 x 698 x 43mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 16.55lb (6.7kg)
    • Ship Dimensions; 18 x 4 x 32" (457.2 x 101.6 x 812.8mm)
    • UPC Code; 735029314202

    Variant ID: 29193755263091

    Variant SKU: SFP680

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasfp680
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica