Publique sus productos
SR898 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 110"+ Displays

SR898 SmartMount® Flat Panel Cart for 55" to 110"+ Displays

Traducido por Google,

El carrito para pantallas planas SmartMount® SR898 ofrece todas las características necesarias para respaldar la implementación de su pantalla móvil, ya sea en una sala de juntas o en un aula. El diseño minimalista y tubular brinda una estética limpia al ocultar todo el cableado a través de la estructura interna. El carrito también incluye un cable de alimentación de 20 pies y 3 salidas que se almacena de manera ordenada en el compartimento trasero con bisagras. Esto protege el cable contra daños, pero también hace que sea muy fácil mover su pantalla de una habitación a otra. La cubierta trasera moldeada con ABS ayuda a ocultar cualquier cableado, reproductores multimedia o mini PC, lo que significa que detrás de la pantalla no se verá desordenado si el carrito se coloca en un lugar visible.

Características

  • El diseño mejorado de las patas ofrece un mejor movimiento alrededor de la pantalla, como cuando se usa una pantalla táctil o se realiza una presentación ante una audiencia.
  • El diseño de las patas también permite que el carrito pase fácilmente por puertas de hasta 30" (762 mm) de ancho.
  • El diseño y el espaciado de los tubos permiten transportar la pantalla de forma más sencilla gracias a las ubicaciones de manipulación flexibles.
  • El diseño del marco del carro está optimizado para almacenar varios carros en un espacio reducido.
  • Incluye un cable de alimentación de 3 salidas y 20 pies preinstalado para la pantalla, reproductores multimedia o mini PC.
  • El estante fijo de 32" x 11" proporciona un lugar conveniente para colocar computadoras portátiles, cuadernos, bolígrafos, etc.
  • La cubierta trasera removible se ubica detrás de la parte posterior de la pantalla y proporciona un área limpia y oculta para administrar el cableado y los componentes (el estante está hecho de plástico ABS; los materiales no degradan las señales WiFi)
  • El cable de extensión de 3 salidas está preinstalado a través del tubo del carrito.
  • El ajuste de altura permite colocar las pantallas entre 49,9" y 65,9" del suelo.
  • La cubierta trasera con bisagras proporciona almacenamiento oculto para el cable de alimentación al mover o almacenar el carrito.
  • El extremo del tapón y la holgura adicional salen del tubo del carro y se gestionan en la parte trasera del carro.
  • Las ruedas dobles de 4" (102 mm) cumplen con las especificaciones UL y permiten que el carrito se mueva fácilmente sobre baldosas, alfombras y umbrales.
  • Se puede agregar el accesorio ACC-UCM opcional a la parte trasera del carrito para montar dispositivos AV adicionales
  • Cumple con todos los criterios, incluidas las pruebas de carga, inclinación y avance según las normas UL1678
  • Cumple con las normas ADA para diseño accesible, sección 308
Especificaciones
  • Product Specs

    • Dimensions (W x H x D); 36.44" x 77.54" x 29.39" (926 x 1970 x 747mm)
    • Product Weight; 89lb (40.4kg)
    • Load Capacity; 300lb (136.1kg)
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 41.34" x 6.30" x 46.86" (1050 x 160 x 1190mm)
    • Package Ship Weight; 109lb (49.4kg)
    • Package UPC Code; 735029350972
    • Package Contents; Right and Left Frames, Upright Tube, Steel Shelf, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (3) Outlet Extension Cord, ABS Rear Cover, Hardware & Instructions

    Variant ID: 43483998650499

    Variant SKU: SR898

    Type: Cart

Especificaciones técnicas
  • Referenciasmartmount-flat-panel-cart-for-55-to-110-displays-sr898
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica