Publique sus productos
SP840 SmartMount® Pull-Out Pivot Wall Mount with Tilt for 32" to 65" Displays

SP840 SmartMount® Pull-Out Pivot Wall Mount with Tilt for 32" to 65" Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared extraíble con inclinación SmartMount® combina las mejores características de nuestro FPS-1000 en un diseño moderno y liviano, lo que lo hace esencial para aplicaciones en la pared o empotradas/en muebles. Con un giro integrado de 30°, el SP840 garantiza que sus invitados podrán encontrar el ángulo de visión perfecto. Este soporte es compatible con VESA® y se adapta a prácticamente cualquier pantalla plana de hasta 60 lb. Equipado con funcionalidad, máxima estética, instalación versátil y opciones infinitas de compatibilidad de pantallas, el SP840 es la solución ideal para cualquier aplicación comercial o residencial.

Características

  • El soporte universal admite patrones de montaje VESA® de 200 x 100 a 400 x 400 mm
  • Se puede montar en dos montantes de 16" o en un solo montante
  • El giro incorporado de hasta ±30° proporciona ángulos de visión ajustables
  • Montaje empotrado para aplicaciones en muebles cuando se utiliza junto con el accesorio de soporte para muebles (ACC-HPF650)
  • Los tornillos de seguridad evitan la manipulación y el robo.
  • La inclinación IncreLok TM permite configurar la pantalla a 0°, 3,3°, 6,6° o 10°.
  • El tornillo de bloqueo evita una extensión no deseada
  • Ajuste la fuerza necesaria para sacar la pantalla de la posición cerrada utilizando el retén tensado ajustable.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 65"
    • VESA Pattern; 200 x 100 to 400 x 400
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; Black
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; 0, 3.3, 6.6, 10
    • Increlock Increments; 0, 3.3, 6.6, 10
    • Distance from Wall; 2.64 - 11.55" (67 - 293mm)
    • Product Dimensions; 20.65 x 16.74 x 2.32-11.29" (525 x 425 x 59-287mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15.65lb (8kg)
    • Ship Dimensions; 12.5 x 4 x 21.25" (317.5 x 101.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029308577

    Variant ID: 29193755721843

    Variant SKU: SP840

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasp840
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica