Publique sus productos
SP850-UNL SmartMount® Pull-out Pivot Wall Mount for 32" to 80" Displays

SP850-UNL SmartMount® Pull-out Pivot Wall Mount for 32" to 80" Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared extraíble SmartMount® combina las mejores características de un soporte de pared y un brazo pivotante en un solo diseño. Cuando está cerrado, el SP850 actúa como un soporte de pared plano o inclinable. A solo 2,73" (69 mm) de la pared, su exclusiva placa de pared y su sistema de gestión de cables integrado ocultan de forma ordenada todos los componentes y cables. Extendido, la robusta construcción del brazo del SP850 desliza suavemente la pantalla hasta 11,18" (284 mm) de la pared y permite que la pantalla gire hasta 45°. El SP850 es ideal en aplicaciones en las que la pantalla debe empotrarse en la pared, enmarcarse a medida o alinearse en una pared con varias pantallas.

Características

  • Los modelos dedicados incluyen una placa adaptadora compatible con VESA® 100 y 200 x 100 mm (se requiere placa adaptadora de modelo PLP o LC para pantallas que no sean VESA) | Los modelos universales se adaptan a pantallas con orificios de montaje de hasta 600 x 400 mm (23,62" de ancho x 15,75" de alto)
  • La inclinación IncreLok™ proporciona una inclinación de 0°, 5° y 10° | ±1° de giro para nivelar la pantalla horizontalmente durante la instalación
  • Se monta sobre montantes de madera de 16", hormigón y bloques de hormigón.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 80"
    • Weight Capacity; 150lb (68kg)
    • VESA Pattern; 600 x 400mm (23.62" x 15.75")
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Distance from Wall; 2.73" - 11.18" (69 - 284mm)
    • Security Features; Security Hardware
    • Roll; +1° / -1°
    • Swivel Yaw; +45° / -45°
    • Tilt; 0°, 5°, 10°
    • Product Dimensions (W x H x D); 24.38" x 16.78" x 2.73"-11.18" (619 x 428 x 69-284mm)
    • Product Weight; 30.4lb (13.8kg)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 30.4lb (13.8kg)
    • Ship Dimensions; 12 x 4.25 x 33" (304.8 x 108.0 x 838.2mm)
    • UPC Code; 735029246398

    Variant ID: 34322257805443

    Variant SKU: SP850-UNL

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasp850-unl
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica