Publique sus productos
SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays

SR560M SmartMount® Flat Panel Cart for 32" to 75" Displays

Traducido por Google,

El carro para pantallas planas SmartMount® SR560M ha sido rediseñado y ahora incluye una serie de características nuevas que lo convierten en la solución perfecta para cualquier aplicación. Incluye una movilidad mejorada, un diseño atractivo, ajuste de la altura de la pantalla y una base resistente de tres piezas, todo lo cual ayuda a proporcionar una solución rígida pero atractiva que se ensambla rápidamente. Las ruedas de 4" también facilitan el traslado de una habitación a otra, mientras que la certificación UL® garantiza que se puede hacer de manera segura.

Características

  • Incluye una base de tres piezas y una placa adaptadora preensamblada para reducir el desperdicio de embalaje y el tamaño de la caja.
  • La base de tres piezas también proporciona rigidez, estabilidad y montaje rápido.
  • La certificación UL/CUL proporciona un nivel confiable de seguridad
  • Las ruedas giratorias de 4" (102 mm) (dos con bloqueo) cumplen con los requisitos UL/CUL y brindan una maniobrabilidad segura y fácil
  • 5 grados de ajuste negativo mantienen niveladas incluso las pantallas más pesadas
  • La pantalla y el estante para componentes opcionales se pueden ubicar en cualquier lugar a lo largo de la columna (hasta 60" en el centro)
  • El adaptador de marco abierto preensamblado ayuda a prevenir interferencias en la entrada de la pantalla
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • El acabado con pintura en polvo negra texturizada ayuda a ocultar las huellas dactilares y el polvo.
  • El adaptador de pantalla universal se adapta a patrones de montaje de 200 x 200 mm a 600 x 400 mm y permite el montaje en orientación horizontal o vertical.
  • El carrito incluye (4) almohadillas de base de plástico para casos en los que no se necesitan ruedas.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 75"
    • Load Capacity; 150lb (68.2kg)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm to 600 x 400mm
    • Color; Black
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Product Dimensions (W x H x D); 34.95" x 65.93" x 29.00" (888 x 1675 x 737mm)
    • Product Weight; 66lb (30kg)

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.20" x 38.60" x 5.10" (1200 x 980 x 130mm)
    • Package Ship Weight; 73.9lb (33.5kg)
    • Package UPC Code; 735029247715
    • Package Contents; Base, Left Leg, Right Leg, Aluminum Column, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Hardware & Instructions

    Variant ID: 34322257707139

    Variant SKU: SR560M

    Type: Cart

Especificaciones técnicas
  • Referenciasr560m
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica