Publique sus productos
2S SR598-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

2S SR598-HUB2 SmartMount® Flat Panel Cart for the 85" Microsoft® Surface™ Hub

Traducido por Google,

El carrito para pantalla plana SmartMount® de Peerless-AV está diseñado específicamente para el Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85". La movilidad, el diseño atractivo, el ajuste de la altura de la pantalla y una base preensamblada garantizan un ensamblaje rápido, al mismo tiempo que brindan una estructura rígida pero atractiva que se adapta a cualquier decoración. Las ruedas de 4" facilitan el traslado de una habitación a otra de manera segura. Los espaciadores incluidos y los pernos de longitud personalizada brindan el espacio libre adecuado alrededor del módulo de cómputo Surface Hub 2S de 85".

Microsoft, Encarta, MSN y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Características

  • Diseñado específicamente para Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85"
  • La gestión de cables integrada protege, contiene y oculta los cables para una instalación limpia y profesional.
  • La base premontada proporciona rigidez, estabilidad y montaje rápido.
  • El acabado con pintura en polvo negra texturizada ayuda a ocultar las huellas dactilares y el polvo.
  • 5 grados de ajuste negativo mantienen niveladas incluso las pantallas más pesadas
  • La pantalla y el estante para componentes opcionales se pueden ubicar en cualquier lugar a lo largo de la columna (hasta 60" en el centro)
  • El adaptador de marco abierto ayuda a evitar interferencias en la entrada de la pantalla
  • Las ruedas giratorias grandes de 4" (102 mm) (dos con bloqueo) permiten que el carrito se mueva fácilmente sobre baldosas o alfombras.
  • El estante de componentes ACC-MS opcional se puede colocar en cualquier lugar a lo largo de cualquier columna simplemente levantándolo y reposicionándolo.
  • Se adapta al patrón de montaje VESA® de 600 x 600 mm del Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85" | El carrito incluye (4) almohadillas de base de plástico para casos en los que no se necesitan ruedas
  • Incluye espaciador y hardware para Microsoft® Surface™ Hub 2S de 85"
Especificaciones
  • Product Specs

    • VESA Pattern; 1200 X 600
    • Dimensions (W x H x D); 46.01" x 68.38" x 29.00" (1169 x 1736 x 737mm)
    • Product Weight; 89lb (40.5kg)
    • Load Capacity; 300lb (136.1kg) Display
    • Finish; Textured Powder Coat
    • Available Colors; Black

    Package Specs

    • Package Size (W x H x D); 47.50" x 12.50" x 38.50" (1207 x 318 x 978mm)
    • Package Ship Weight; 109lb (49.5kg)
    • Package UPC Code; 735029343141
    • Package Contents; Assembled Base, (2) Aluminum Columns, Universal Display Adaptor, (2) Swivel Casters, (2) Locking Swivel Casters, (4) Plastic Base Pads, Spacers, Screws and Lock Washers for the 85" Microsoft® Surface™ Hub 2S, Installation Instructions

    Variant ID: 39694681964675

    Variant SKU: SR598-HUB2

    Type: Cart

Especificaciones técnicas
  • Referenciasr598-hub2
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosCarts & Stands
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica