Publique sus productos
ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays

ST16D SmartMount® Display-Specific Tilt Wall Mount for up to 71" Displays

Traducido por Google,

La línea dedicada ofrece soluciones específicas para pantallas para montar pantallas de tamaño mediano a grande. Es compatible con el inventario completo de placas adaptadoras PLP específicas para pantallas de Peerless-AV, lo que garantiza un ajuste preciso para casi cualquier pantalla. Este soporte de pared ofrece un ajuste de inclinación de +15°/-5° para opciones de visualización perfectas. Además, los instaladores pueden elegir entre una placa de pared para centros de montantes de 16", perfecta para cualquier aplicación de estilo vertical, o una placa de pared más versátil para centros de montantes de 16" a 24". Todos los modelos se envían preensamblados para una instalación rápida y sencilla.

Características

  • El diseño Easy-Glide™ garantiza que la pantalla esté fijada de forma segura a la placa de pared
  • Ajuste de pantalla horizontal de hasta 8" (203 mm) para centrar la pantalla en la pared | La función IncreLok incluida ofrece un bloqueo de inclinación fijo en incrementos de 5° cuando se usa
  • La inclinación permite un ajuste de +15/-5° sin el uso de herramientas
  • Elija entre una placa de pared central con montante de 16" (406 mm) solamente o de 16"-24" (406-610 mm)
  • Se adapta a cualquier placa adaptadora PLP o LC específica de pantalla
  • El modelo ST16D se envía con una placa de pared de 19,25" (489 mm) de ancho, perfecta para instalaciones estilo retrato.
  • Los orificios para placas de pared brindan acceso a la pared, lo que mejora las opciones de administración de cables.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 22" to 71"
    • Weight Capacity; 200lb (90.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.98" (75.7mm)
    • Product Dimensions; 19.25 x 10.48 x 3.01" (489 x 266 x 76mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 10.1lb (4.6kg)
    • Ship Dimensions; 12.25 x 4.25 x 20.25" (311.2 x 108.0 x 514.4mm)
    • UPC Code; 735029240143

    Variant ID: 34322257608835

    Variant SKU: ST16D

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciast16d
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica