Publique sus productos
ST630P SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays

ST630P SmartMount® Tilt Wall Mount for 10" to 29" Displays

Traducido por Google,

La serie de soportes de pared inclinables SmartMount® ofrece las funciones de instalación y las opciones de montaje más versátiles. Ajuste el ángulo de visión de forma rápida y sencilla sin necesidad de utilizar herramientas. Los tornillos de seguridad incluidos en el modelo ST630 evitan la manipulación y el robo. Ahora, la pantalla puede ser instalada por una sola persona con el sistema Hook-and-Hang™. Los adaptadores Easy-Glide™ se enganchan a la placa de pared para una instalación general rápida, sencilla y segura.

Este rango de tamaño de pantalla es simplemente una guía para la selección de productos. Las pantallas más grandes que el rango de tamaño de pantalla pueden ser compatibles siempre que cumplan con el patrón VESA® y el peso máximo del producto Peerless-AV®.

Características

  • Admite patrones de montaje VESA de 75 x 75 o 100 x 100 mm
  • Inclinación ajustable hacia adelante de 15 grados y hacia atrás de -5 grados para encontrar el ángulo de visión óptimo
  • El ángulo de inclinación se bloquea en su lugar con un simple ajuste del tornillo de mariposa
  • La pantalla está ubicada a solo 1,58" (40 mm) de la pared para una aplicación de perfil bajo.
  • Incluye todos los accesorios necesarios para su fijación a la pared y a la pantalla.
  • El adaptador de pantalla simplemente se desliza en la placa de pared para una instalación rápida y sencilla
  • Para montajes que requieren hardware estándar, instalado con un destornillador Philips, compre ST630P
  • El diseño está listado por UL y probado hasta cuatro veces la capacidad de carga indicada.
  • Para montajes que requieren hardware resistente a robos, instalado con herramienta de seguridad (incluida), compre ST630
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 10" to 29"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100
    • Mounting Pattern; 75 x 75, 100 x 100mm (2.95 x 2.95, 3.94 x 3.94")
    • Weight Capacity; 80lb (36.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Both Security and Non-Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Distance from Wall; 1.58 - 2.23" (40 - 57mm)
    • Product Dimensions; 6.61 x 6.20 x 1.58 - 2.23" (168 x 157 x 40 - 57mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 2.85lb (1.31kg)
    • Ship Dimensions; 8.86 x 3 x 9.38" (225.0 x 76.2 x 238.3mm)
    • UPC Code; 735029236641

    Variant ID: 34322256035971

    Variant SKU: ST630P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciast630p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2024-10-22
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica