Publique sus productos
ST635 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 13" to 37" Displays

ST635 SmartMount® Universal Tilt Wall Mount for 13" to 37" Displays

Traducido por Google,

El ST635 cuenta con una arquitectura de placa de pared abierta que ofrece un acceso mejorado a la gestión de cables y electricidad. Combinado con sus adaptadores de pantalla con fácil ajuste del ángulo de inclinación para lograr el ángulo de visión ideal, tiene una instalación rápida y sencilla.

Características

  • Listado por UL
  • Opciones de seguridad integradas disponibles
  • Se monta sobre montantes de madera, hormigón, bloques de hormigón o montantes de metal (se requiere accesorio para montantes de metal) Viene con el paquete de sujetadores Sorted-for-You™ de Peerless-AV con todo el hardware necesario para sujetar la pantalla
  • Los adaptadores de pantalla universales se enganchan fácilmente a la placa de pared para una instalación rápida
  • La función opcional IncreLok ofrece ángulos de inclinación fijos de -5°, 0°, 5°, 10°, 15°
  • El soporte de inclinación universal permite el ajuste de la inclinación sin el uso de herramientas.
  • La palanca de fácil agarre bloquea la posición de la pantalla en su lugar
  • Ajustable hasta 15° de inclinación hacia adelante y -5° de inclinación hacia atrás para un ángulo de visión óptimo
  • La arquitectura de placa de pared abierta permite un acceso total a la pared, lo que aumenta el acceso eléctrico y las opciones de gestión de cables.
  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de orificios de montaje de hasta 245 x 241 mm (9,65" de ancho x 9,48" de alto), incluidos VESA 100, 200 x 100 y 200 x 200 mm
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 13" to 37"
    • VESA Pattern; 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 X 200
    • Mounting Pattern; 245 x 241mm (9.65 - 9.48")
    • Weight Capacity; 125lb (56.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; Powder Coat
    • Security Features; Security Hardware
    • Tilt; +15 / -5
    • Increlock Increments; -5, 0, 5, 10, 15
    • Distance from Wall; 2.63 - 4.38" (67 - 111mm)
    • Product Dimensions; 13.77 x 10.30 x 2.63 - 4.38" (350 x 262 x 67 - 111mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 6.92lb (2.99kg)
    • Ship Dimensions; 10.125 x 3.5 x 12.625" (257.2 x 88.9 x 320.7mm)
    • UPC Code; 735029236573

    Variant ID: 34322257510531

    Variant SKU: ST635

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciast635
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica