Publique sus productos
SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

SUA740P DesignerSeries™ Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 43" Ultra-thin Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared articulado ultradelgado DesignerSeries™ de Peerless-AV®, uno de los soportes de pared más delgados del mercado, está diseñado exclusivamente para pantallas ultradelgadas. El mecanismo de inclinación One-Touch™ del SUA740P permite mover la pantalla sin esfuerzo para disfrutar de una experiencia de visualización perfecta, y el ajuste vertical permite elevar o bajar la pantalla ½" después de la instalación para ajustar la posición. Con un acabado negro brillante y un sistema interno de gestión de cables, el SUA740P ofrece un aspecto limpio y profesional que combina con cualquier decoración.

Características

  • Se adapta a pantallas con patrones de montaje VESA® de 200 x 100 y 200 x 200 mm
  • La gestión interna de cables proporciona un acabado de instalación limpio y profesional.
  • Hasta ±90° de giro de lado a lado
  • Se agregaron ±5° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación sin el uso de herramientas
  • Hasta ±0,5" (13 mm) de ajuste vertical para nivelación posterior a la instalación y ajuste fino de la altura
  • El brazo se retrae hasta 1,74" (44 mm) y se extiende hasta 24,74" (628 mm) desde la pared
  • El mecanismo de inclinación One-Touch™ permite un ajuste de +15/-5° sin el uso de herramientas
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 43"
    • VESA Pattern; 200x100, 200x200
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.74 - 24.74" (44 - 628mm)
    • Mounting Pattern; 200 x 200mm (7.87 x 7.87")
    • Roll; +/-5
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Swivel Yaw; +/-90
    • Tilt; +15/-5
    • Product Dimensions; 16.38x16.14x1.74-24.74" (416x410x44-628mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 13.25lb (6kg)
    • Ship Dimensions; 19.5 x 3.25 x 21.25" (495.3 x 82.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029306375

    Variant ID: 29193759359091

    Variant SKU: SUA740P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasua740p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica