Publique sus productos
SUA747PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 50" Ultra-thin Displays

SUA747PU DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Articulating Wall Mount for 32" to 50" Ultra-thin Displays

Traducido por Google,

El soporte de pared articulado ultradelgado universal DesignerSeries™ de Peerless-AV®, uno de los soportes de pared más delgados del mercado, está diseñado exclusivamente para pantallas ultradelgadas. El SUA747PU está diseñado para sostener pantallas firmemente en cualquier posición (horizontal o vertical) y, al mismo tiempo, ofrece un perfil ultrabajo. Una innovadora placa adaptadora en forma de I facilita el acceso a la parte posterior de la pantalla, manteniendo el hardware oculto, y cuenta con administración de cables interna, lo que proporciona un aspecto limpio y profesional que se adapta sin problemas de la pared a la pantalla. Con un acabado negro brillante, el SUA747PU combina con cualquier decoración.

Características

  • El diseño innovador de la placa adaptadora en forma de I ayuda a evitar el bloqueo de las conexiones en la parte posterior de la pantalla.
  • La gestión interna de cables proporciona un acabado de instalación limpio y profesional.
  • El soporte universal se adapta a pantallas con patrones de montaje de 200 x 100 a 400 x 400 mm
  • Las opciones de montaje horizontal o vertical aumentan la versatilidad de la pantalla.
  • El brazo se retrae hasta 1,85" (47 mm) y se extiende hasta 24,85" (631 mm) desde la pared
  • El mecanismo de inclinación One-Touch™ permite un ajuste de +15/-5° sin el uso de herramientas
  • Hasta ±90° de giro de lado a lado
  • Se agregaron ±5° de inclinación para nivelar la pantalla después de la instalación sin el uso de herramientas
  • Hasta ±0,5" (13 mm) de ajuste vertical para nivelación posterior a la instalación y ajuste fino de la altura
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 32" to 50"*
    • Weight Capacity; 60lb (27kg)
    • VESA Pattern; 200 x 100, 200, 300 x 200, 300, 400 x 200, 400 x 300, 400
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 1.85" - 24.85" (47 - 631mm)
    • Mounting Pattern; 400 x 400mm (15.75 x 15.75")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Roll; ±5°
    • Tilt; +5/-15
    • Swivel Yaw; ±90°
    • Product Dimensions (W x H x D); 20.25" x 16.94" x 1.85"-24.85" (514 x 430 x 47-631mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 15.33lb (6.95Kg)
    • Ship Dimensions; 19.5 x 3.25 x 21.25" (495.3 x 82.6 x 539.8mm)
    • UPC Code; 735029306382

    Variant ID: 29193759522931

    Variant SKU: SUA747PU

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasua747pu
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica