Publique sus productos
SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

SUF650P DesignerSeries™ Universal Ultra Slim Flat Wall Mount for 37" to 75" Ultra-thin Displays

Traducido por Google,

Uno de los soportes más delgados del mundo, con tan solo 0,33" (8 mm) de grosor, este soporte casi invisible es la belleza que respalda el estilo moderno de las últimas pantallas ultradelgadas. Su diseño de líneas limpias y alto brillo, fabricado íntegramente en acero, ofrece compatibilidad universal con prácticamente cualquier innovación en pantallas ultradelgadas. Esta solución inigualable ofrece un aspecto ultra elegante que ahorra espacio y acerca la pantalla a la pared.

Características

  • Viene con un paquete de sujetadores Sorted-for-You™ de Peerless-AV con todo el hardware necesario para sujetar la pantalla
  • Capacidad máxima de carga hasta 150 lb
  • Disponible en negro de alto brillo.
  • El diseño ultrafino sostiene la pantalla solo 0,33
  • Compatibilidad universal con patrones de orificios de montaje de hasta 29,23" de ancho x 17,67" de alto
  • Los soportes universales se enganchan fácilmente a la placa de pared para una fácil instalación.
  • El Velcro® de resistencia industrial fija el adaptador de pantalla a la placa de pared en un solo paso, lo que permite una instalación rápida y segura.
  • Ajuste de pantalla horizontal de hasta 8" (según el modelo de pantalla) para una colocación perfecta de la pantalla
  • Se monta sobre dos montantes de madera, hormigón o bloques de hormigón.
Especificaciones
  • Product Specs

    • Minimum to Maximum Screen Size; 37" to 75"
    • VESA Pattern; 600 x 400
    • Weight Capacity; 150lb (68.0kg)
    • Color; Black
    • Finish; High Gloss
    • Distance from Wall; 0.33" (8mm)
    • Mounting Pattern; 742 x 449mm (29.23 x 17.67")
    • Security Features; Non-Security Hardware
    • Product Dimensions; 32.19 x 21.80 x 0.33" (818 X 554 X 8mm)

    Package Specs

    • Shipping Weight; 7.6lb (3.5kg)
    • Ship Dimensions; 6.25 x 2.25 x 37.125" (158.8 x 57.2 x 943.0mm)
    • UPC Code; 735029258360

    Variant ID: 34322257084547

    Variant SKU: SUF650P

    Type: Display Mounts and TV Mounts

Especificaciones técnicas
  • Referenciasuf650p
  • Familia de productoMounting Solutions
  • Grupo de productosDisplay & TV Wall Mounts
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales
  • Código ETIMEC012176
  • Nombre ETIMAccessories for television
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAudio-Video Accessories
  • Número OmniClass23-37 15 25 19
  • Título OmniClass Television Mounts

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica