Publique sus productos
WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

WMJ022 Single Wall Arms with 22.5" Reach for Jumbo® TV Brackets

Traducido por Google,

Los brazos de pared simples o dobles incluidos con los soportes de pared Jumbo 2® también están disponibles por separado. El accesorio roscado NPT de 1 1/2"-11,5 acepta nuestro tubo de montaje empotrado o una columna de extensión. Viene con tornillos para madera.

Características

  • El accesorio roscado NPT de 1 1/2" 11,5 acepta tubos de montaje empotrado o columnas de extensión
Especificaciones
  • Product Specs

    • Max Load; 125lbs (57kg)

    Variant ID: 29193767190643

    Variant SKU: WMJ022

    Type: Arm and Wall Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciawmj022
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica