Publique sus productos
WSP701 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV® Single Stud Arms

WSP701 Metal Stud Wall Plate for Use with Peerless-AV® Single Stud Arms

Traducido por Google,

No importa lo que pase, tener más opciones es algo bueno. La placa de pared WSP701 ofrece más opciones para montar los pequeños soportes articulados y de pivote de un solo perno de Peerless-AV. Además de usarse con pernos de metal, la placa de pared permite colocar el televisor prácticamente en cualquier lugar de la pared sin estar limitado por los espacios entre los pernos de la pared. Abre fácilmente las opciones de montaje de pantallas planas y obtén una gran cantidad de acceso a la pared utilizable para opciones de administración de cables aún mejores. Con un diseño más elegante y con menos volumen que las placas de pared anteriores, el WSP701 es un ajuste universal que se monta fácilmente en cualquier perno de la pared, independientemente de la situación de espaciado entre los pernos.

Características

  • Capacidad máxima de carga de 80 lb (36 kg)
  • 2" de ajuste horizontal para opciones de ubicación de montaje adicionales
  • Para usar con SA730P, SA740P, SP730P, SP740P, PA730, PA740, PP730, PP740, eliminando la necesidad de determinar qué placa de pared va con qué soporte
Especificaciones
  • Variant ID: 29193767583859

    Variant SKU: WSP701

    Type: Arm and Wall Plates

Especificaciones técnicas
  • Referenciawsp701
  • Familia de productoAdditional Products
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-10-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectElectrónica - Soportes para equipos audiovisuales

Disponibilidad en regiones

Europa Norteamérica