Publique sus productos
Metatray® 60 ciega. Bandejas Aislantes
Metatray® 60 ciega. Bandejas Aislantes
Metatray® 60 ciega. Bandejas Aislantes
    Pemsa

    Metatray® 60 ciega. Bandejas Aislantes

    Bandeja ciega en material aislante. Ala de alto 60 mm, anchos 100, 150, 200, 300,400 mm. Color gris RAL 7035, para conducción para el soporte, protección y conducción de cables. Máxima funcionalidad y adaptación a diferentes espacios y ambientes. Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV. Amplia gama de accesorios con múltiples aplicaciones. Bandeja con tapa (canal protectora aislante) según EN 50085. Cumple con directivas REACH y ROHS III. Libre de sustancias peligrosas.
    Especificaciones
    • Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

      Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.

      No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1.

      Grado de proteción IP 4X o IP44 y Grado de Impacto 20 J (EN 61537) y IK10 (EN50085).

      Bandeja con tapa (canal protectora aislante) según EN 50085.

      Marcado N de Aenor sobre normas de producto EN 61537 y EN 50085. Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMetatray60Solid
    • Familia de productoMetatray, Perforated and Solid Insulating Cable Tray System
    • Grupo de productosCable tray
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2024-10-28
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays