Publique sus productos
Soporte Techo Omega SPLUS
Soporte Techo Omega SPLUS
Soporte Techo Omega SPLUS
Soporte Techo Omega SPLUS
Soporte Techo Omega SPLUS
    Pemsa

    Soporte Techo Omega SPLUS

    Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a techo. Sistema click de fijación. Fabricado en acero, acabado pregalvanizado, galvanizado en caliente, acabado de alta resistencia BLACK C8 y aceros inoxidables AISI 304 y AISI 316L. Disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm.

    Especificaciones
    • Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

      Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y PVC. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

      Perfil omega reforzado. Aumenta la prestaciones del soporte. Incluye topes y protectores para facilitar la instalación y proteger al instalador.

      Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

      Disponible en varios acabados: galvanizado sendzimir, galvanizado en caliente, orgánico mineral BLACK C8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaOmega_SPLUS_Ceiling_Bracket
    • Familia de productoPemsa Support System
    • Grupo de productosSupports and Brackets
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Sujeción mecánica
    • Código ETIMEC001003
    • Nombre ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Communications Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems