Publique sus productos
Soporte Muy Reforzado RPLUS
Soporte Muy Reforzado RPLUS
Soporte Muy Reforzado RPLUS
Soporte Muy Reforzado RPLUS
Soporte Muy Reforzado RPLUS
    Pemsa

    Soporte Muy Reforzado RPLUS

    Soporte muy reforzado para bandejas de escalera, chapa y rejilla para montaje a pared, rail, o en montajes a techo instalado a través de un péndulo. Recomendado para cargas muy elevadas. Disponible en anchos de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero y acabado galvanizado caliente.

    Especificaciones
    • Adecuado para soportar cargas muy elevadas en instalaciones y ambientes industriales.

      Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

      Refuerzo estructural, que reduce el revirado e incrementa la capacidad de la carga.

      Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

      Acabado en galvanizado caliente (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRPLUS_Heavy_Duty_Cantilever
    • Familia de productoPemsa Support System
    • Grupo de productosSupports and Brackets
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-08-26
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Sujeción mecánica
    • Código ETIMEC001003
    • Nombre ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Communications Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems