Publique sus productos
Sistema de Soportes Pemsa
Sistema de Soportes Pemsa
Sistema de Soportes Pemsa
Sistema de Soportes Pemsa
Sistema de Soportes Pemsa
Sistema de Soportes Pemsa
Sistema de Soportes Pemsa
    Pemsa

    Sistema de Soportes Pemsa

    4.6 de 5 estrellas4.6(5 reseñas)

    El Sistema de Soporte de Pemsa incluye una completa gama de soluciones de soportación para pared, techo y suelos técnicos, disponible en varios acabados anticorrosión para interior y exterior y adecuados para soportar cargas ligeras, medias y muy reforzadas. Este sistema lo forman las gamas Omega Splus, Reforzados RPLUS, Muy Reforzados RPLUS.

    Especificaciones
    • Gama Omega Splus: Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

      Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y PVC. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

      Perfil omega reforzado. Aumenta la prestaciones del soporte. Incluye topes y protectores para facilitar la instalación y proteger al instalador.

      Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

      Disponible en varios acabados: galvanizado sendzimir, galvanizado en caliente, orgánico mineral BLACK C8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

      Gama Reforzado RPLUS: Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

      Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

      Refuerzo estructural, que reduce el revirado e incrementa la capacidad de la carga.

      Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

      Disponible en varios acabados: galvanizado en caliente, orgánico mineral BLACK C8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

      Gama Muy Reforzado RPLUS: Adecuado para soportar cargas muy elevadas en instalaciones y ambientes industriales.

      Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y escalera Megaband®. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

      Refuerzo estructural, que reduce el revirado e incrementa la capacidad de la carga.

      Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

      Acabado en galvanizado caliente (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPemsa_Supports
    • Familia de productoPemsa Support System
    • Grupo de productosSupports and Brackets
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-07-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Sujeción mecánica
    • Código ETIMEC001003
    • Nombre ETIMWall- and ceiling bracket for cable support system
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for Communications Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5090
    • CSI UniFormat II TítuloOther Electrical Systems