Publique sus productos
Pemsaband®. Bandejas de Chapa
Pemsaband®. Bandejas de Chapa
    Pemsa

    Pemsaband®. Bandejas de Chapa

    Bandejas de chapa perforada y embutida o ciega de acero de 35, 60, 85 y 100 mm de altura, con acabado en pregalvanizado, galvanizado caliente, o aceros inoxidables AISI 304 y AISI 316L, con borde de seguridad. La bandeja Pemsaband® está disponible en versiones LX, SX y RX, según su capacidad de carga ligera, media y reforzada respectivamente y está indicada para soporte y conducción de cables eléctricos. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable entre tramos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

    Especificaciones
    • Sistema Click para la unión de tramos rectos que facilita su montaje sin necesidad de utilizar accesorios.

      Borde de seguridad perfilado, para protección de cables. También evita posibles cortes del instalador en su manipulación.

      UL Certified de acuerdo con los requisitos de la NFPA 70 y la NEMA VE 1-2009. Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

      Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

      Su base perforada y embutida incrementa la resistencia transversal y longitudinal, aumentando la capacidad de carga. Impide la retención de líquidos y consigue un menor peso.

      Amplia variedad de tamaños, acabados y accesorios para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

      Canalización, transporte y distribución de cables en Instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, Túneles, Parkings, Edificios Públicos, Centros Comerciales, Centro de Proceso de Datos, Infraestructuras, Aeropuertos, Líneas de Metro, Tren. Sector Terciario y aplicaciones industriales: Navales, Petroquímica, Textil, Químicas, Alimentaria. Aplicaciones interiores en atmósfera seca o exteriores con ambientes húmedos según acabados.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPemsaband
    • Familia de productoPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
    • Grupo de productosCable tray
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-07-13
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000047
    • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
    • Nombre UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Descripción Uniclass 2015Cable trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution