Publique sus productos
Pemsaband® One Perforada. Bandejas de Chapa
Pemsa

Pemsaband® One Perforada. Bandejas de Chapa

3.6 de 5 estrellas3.6(7 reseñas)

Bandeja de chapa perforada y embutida de acero de 35, 60 y 100 mm de altura, con Sistema de protección GC, PG, AZ+, INOX 304 y 316L con borde de seguridad. La bandeja Pemsaband® One Perforada esta indicada para soporte y conducción de cables eléctricos en cargas medias y ligeras. La facilidad de montaje gracias a su sistema click de unión rápida enchufable entre tramos, permiten ahorrar en material y mano de obra. Dispone de una amplia variedad de tamaños para una elección acorde a las necesidades de cada instalación.

Especificaciones
  • Sistema Click para la unión de tramos rectos que facilita su montaje sin necesidad de utilizar accesorios.

    Borde de seguridad perfilado, para protección de cables. También evita posibles cortes del instalador en su manipulación.

    UL Certified de acuerdo con los requisitos de la NFPA 70 y la NEMA VE 1-2009. Conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE.

    Su base perforada y embutida incrementa la resistencia transversal y longitudinal, aumentando la capacidad de carga. Impide la retención de líquidos y consigue un menor peso.

    Amplia variedad de tamaños, sistemas de protección y accesorios para adaptarse a las exigencias de cada instalación eléctrica.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaPemsabandOnePerf
  • Familia de productoPemsaband, Perforated and Solid Cable Tray System
  • Grupo de productosCable tray
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2020-08-26
  • Número de edición1
  • Profundidad (mm)3000
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
  • Clasificación IFC Distribución eléctrica
  • Código ETIMEC000047
  • Nombre ETIMCable tray/wide span cable tray
  • Nombre UNSPSCCable accessories
  • Código UNSPSC26121630
  • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Descripción Uniclass 2015Cable trays
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniClass Electrical Cable Trays
  • CSI UniFormat II CódigoD5010
  • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution