Publique sus productos
Rejiband® 60. Bandejas de Rejilla
Rejiband® 60. Bandejas de Rejilla
Rejiband® 60. Bandejas de Rejilla
Rejiband® 60. Bandejas de Rejilla
Rejiband® 60. Bandejas de Rejilla
Rejiband® 60. Bandejas de Rejilla
    Pemsa

    Rejiband® 60. Bandejas de Rejilla

    2.9 de 5 estrellas2.9(10 reseñas)

    Bandeja de rejilla de acero de 60 mm de altura, con protección superficial, o inoxidable AISI 304 o 316L con borde de seguridad para soporte y conducción de cables. La bandeja portacables Rejiband® esta compuesta de varillas electrosoldadas en malla que proporcionan una gran resistencia y elasticidad. La facilidad en el montaje, gracias a su flexibilidad y a su sistema Click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios, permite ahorrar material y coste de mano de obra. Fabricada según normativa internacional IEC 61537. Su amplia variedad de tamaños y acabados facilita la elección mas adecuada según las necesidades de cada instalación.

    Especificaciones
    • Disponible en acabado Electrocincado, Bicromatado, alta resistencia BLACK C8, Galvanizado en caliente y también en Acero Inoxidable AISI304 y AISI316L.

      Altura del ala de 60 mm y anchos disponibles en 60, 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500 y 600 mm con una amplia gama de accesorios.

      Gran resistencia y elasticidad, adaptable a cada instalación proporcionando un ahorro superior al 30% en el montaje.

      Borde de seguridad redondeado que evita el daño sobre los cables y el instalador.

      Marcado N de Aenor, Certificado UL, Certificado IECEE CB de acuerdo con la norma IEC 61537. Resistencia al fuego E90 (90 minutos, 1000 °C) según DIN 4102-12.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaRejiband-60
    • Familia de productoRejiband, Wire mesh Tray System
    • Grupo de productosCable tray
    • TipoAssembly (múltiples objetos)
    • Día de publicación2020-08-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Profundidad (mm)3000
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectInstalaciones eléctricas - Distribución
    • Clasificación IFC Distribución eléctrica
    • Código ETIMEC000853
    • Nombre ETIMMesh cable tray
    • Nombre UNSPSCCable accessories
    • Código UNSPSC26121630
    • Código Uniclass 2015Pr_65_70_11_12
    • Descripción Uniclass 2015Cable baskets
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCable Trays for Electrical Systems
    • Número OmniClass23-35 33 19
    • Título OmniClass Electrical Cable Trays
    • CSI UniFormat II CódigoD5010
    • CSI UniFormat II TítuloElectrical Service and Distribution