Publique sus productos
CRICKET+ 20 A/M

CRICKET+ 20 A/M

Serie de luminarias empotrables a tierra de profundidad reducida en clase I.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido bajo presión anodizado y pintado de color negro - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Disipador térmico de aluminio - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Anillo de cierre de aluminio fundido bajo presión pintado - Anillo de cierre de aluminio fundido bajo presión pintado recubierto de acero INOXIDABLE AISI 316 (versiones INOX) - Sistema hermético de conexión a la red WATER STOP - Tornillería externa de acero inoxidable - Caja empotrable en tecnopolímero, debe solicitarse por separado - Las luminarias, puesto que se instalan en el suelo, están sometidas, a duros esfuerzos. Para garantizar el buen funcionamiento y la seguridad es necesario que la instalación sea llevada a cabo de manera profesional, por personal cualificado y respetando las instrucciones de montaje - Las luminarias no deben ser instaladas en zonas hundidas - Si la luminaria queda al alcance del público, es oportuno asegurarse de que la temperatura del vidrio sea compatible con las relativas normas locales de instalación. La temperatura se indica en el sitio web, en la ficha técnica de cada artículo. - Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI - Para versiones RGBW contacte con la empresa - Las versiones RGBW se alimentan con 48V DC con driver SELV, disponibles como accesorios. La gestión del color es con interfaz DMX. - Generador de señal DMX para las versiones RGBW que se debe pedir por separado
Especificaciones técnicas
  • Referenciacricket-plus-20-am
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosInground
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)145
  • Ancho (mm)270
  • Profundidad (mm)270
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC000758
  • Nombre ETIMIn-ground luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 17
  • Título OmniClass Buried Uplights
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía