Publique sus productos
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL
ELIA FL

    ELIA FL

    Proyector LED, disponible en versiones de media y alta potencia para aplicaciones exteriores e interiores en contextos industriales, terciarios y deportivos, como fachadas, almacenes, aparcamientos y campos deportivos.
    Especificaciones
    • - Gracias a su cuerpo de aluminio fundido a presión con recubrimiento negro en polvo y su vidrio frontal, el accesorio es resistente, duradero (IP66 e IK08) y es capaz de soportar condiciones ambientales adversas (como variaciones de temperatura ambiente de -30 °C a +50 °C) - Disponible en 4 tamaños y escalones de potencia diferentes (50 W, 100 W, 150 W y 200 W), la gama permite una gran flexibilidad con sus múltiples combinaciones: 3 opciones de temperatura de color (3.000 K blanco cálido, 4.000 K blanco neutro y 5.700 K blanco frío) con un índice de reproducción cromática mayor de 80; 2 opciones de fuente de alimentación integrada (On/Off y DALI); y 2 ópticas (60° y asimétrica) - La luminaria puede montarse en techo, en pared o en el suelo a través del soporte de acero ajustable con goniómetro integrado, o en poste (en postes con un diámetro de hasta 61 mm) a través de un accesorio específico (que se pedirá por separado) - Los códigos listados abajo con un MOQ requieren una cantidad mínima de pedido. Por favor, consulte con nuestros agentes comerciales la disponibilidad, el plazo de entrega y los requisitos de volumen
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaelia-fl
    • Familia de productoProfessional
    • Grupo de productosProfessional floodlight
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001744
    • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
    • Título OmniClass Floodlight Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía