Publique sus productos
FOCUS+1 A/M

FOCUS+1 A/M

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo y anillo de aluminio fundido a presión, pintado - Difusor en vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - Óptica asimétrica - Óptica elíptica - Óptica circular - Junta de silicona - Sujetacable con resistencia a la rotura M16x1.5 para cables Ø 5 - Ø 10 mm - En caso de uso en versión con atenuación (1-10 V), rogamos consultar la oficina técnica - Alimentación estándar integrada - LED de elevada potencia y alto flujo luminoso de última generación - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Soporte de fijación, regulable, en aluminio fundido a presión pintado - Disponible accesorio de tecnopolímero para fijación en el suelo
Especificaciones técnicas
  • Referenciafocus-plus-1-am
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosArchitectural floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-29
  • Número de edición2
  • Altura (mm)43
  • Ancho (mm)160
  • Profundidad (mm)223
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía