Publique sus productos
GUELL 4 A/W

GUELL 4 A/W

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Reflectores con altísimo rendimiento en aluminio chapado 99,99%, brillante, oxidado y sin iridiscencia - Junta de silicona anti-envejecimiento - Caja de conexión eléctrica en tecnopolímero negro - Sujetacable con resistencia a la rotura para cables Ø 7 - Ø 17 mm - Las versiones con óptica A50/W están realizadas con módulos LED y reflectores específicamente estudiados para contextos donde sean necesarias distribuciones luminosas con una elevada asimetría - Tornillería externa de acero inoxidable - Clips de aluminio con muelle de acero inoxidable, integrado - Soporte de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previo galvanizado en caliente - Compartimento porta-cableado en chapa de acero con pintura en polvo de poliéster previa cataforesis - Versiones con LED a 3000 K y 5000 K están disponibles bajo petición - Para las versiones con óptica A50/W, a pedido, es posible realizar versiones regulables DALI con grupo de alimentación remoto hasta una distancia máxima de 50 metros - Equipado con dispositivo adicional de protección contra las sobretensiones de red hasta 10 kV
Especificaciones técnicas
  • Referenciaguell-4-aw
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)330
  • Ancho (mm)570
  • Profundidad (mm)630
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía