Publique sus productos
GUELL ZERO A/W

GUELL ZERO A/W

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227 - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - El difusor está fijado de forma inamovible al cuerpo mediante un sellador de silicona de alta temperatura - Reflector de aluminio extrapuro brillante y oxidado - Tornillería externa de acero inoxidable - Muelles de cierre del vidrio en acero inoxidable - Abrazadera de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previa cataforesis - Equipado con 1 metro de cable H05RN-F 3G1 mm² - Las versiones GUELL ZERO KIT están equipadas con un parte terminal de 0.5 metros con caja de conexión integrada, preparada para la conexión en cascada - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática
Especificaciones técnicas
  • Referenciaguell-zero-aw
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)58
  • Ancho (mm)207
  • Profundidad (mm)231
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía