Publique sus productos
INSERT+ ZERO CLIP

INSERT+ ZERO CLIP

Luminarias de interior y exterior para empotrar en pared para iluminación general.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión, pintado - Difusor de vidrio plano satinado por la cara interna - Junta de silicona - Muelles de acero inoxidable para enganche rápido a la contracaja - Alimentación estándar integrada - 503 caja de empotrar estándar incluida en el producto - La luminaria está preparada para cableado en serie
Especificaciones técnicas
  • Referenciainsert-plus-zero-clip
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosSteplight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-08-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)77
  • Ancho (mm)107
  • Profundidad (mm)49
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloWalkway Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía