Publique sus productos
IN-TENSE PL M2 WHITE TR

IN-TENSE PL M2 WHITE TR

Luminaria LED de suspensión para interiores.
Especificaciones
  • - Cabezal de la lámpara de cristal con cubierta de diseño embutida en forma de ola y aplicaciones de gotas de metal, así como baldaquino de fundición a presión - Tubo pendular de metal y suspensión mediante cable unilateral con aplicaciones de gotas - El diseño de formas líquidas ofrece una esculturalidad dinámica y singular, que persiste en el tiempo La luminaria está disponible con ópticas diferentes: - Óptica de cristal muy transparente y brillante con borde de cerámica blanco (WHITE TR) y micro prisma integrado para una dispersión de la luz eficiente, una minimización del deslumbramiento y una elevada uniformidad - Óptica de cristal muy transparente y brillante con borde de cerámica negro (BLACK TR) y micro prisma integrado para una dispersión de la luz eficiente, una minimización del deslumbramiento y una elevada uniformidad - Óptica de cristal negro parcialmente reflejado y brillante con borde de cerámica negro (BLACK DRK) y micro prisma integrado para una dispersión de la luz eficiente, una minimización del deslumbramiento y una elevada uniformidad - Distribución de luz de irradiación directa/indirecta para una sensación ambiente mejorada y mayor confort de visión - LED con tecnología-Sidelight para una distribución luminosa homogénea en toda el área de difusión - Índice general de rendimiento del color Ra > 80 - Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM - Posibilidad de atenuar la luz en las variantes DALI mediante TouchDIM® - Reducción del deslumbramiento de acuerdo con la norma DIN EN 12464-1 - Disponible sensor con regulación de la luz según la hora del día e indicador de proximidad - Versiones en colores especiales disponible bajo petición - incl. suspensión mediante cable y mediante tubo pendular, cable de alimentación y baldaquino de techo
Especificaciones técnicas
  • Referenciaintense-pl-m2-white-tr
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosSuspended
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1753
  • Profundidad (mm)347
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Nombre UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía