Publique sus productos
LM4 S/EW

LM4 S/EW

Luminaria LED de montaje en techo para aplicaciones industriales de interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo y cubierta de aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227 - Difusor en vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado y satinado internamente - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Conexión eléctrica mediante conector rápido de enchufe-clavija externo IP66, completo de cable, que permite la conexión a la red sin abrir el cuerpo iluminante, realizado en PA66 con contactos de cobre plateado, para cables Ø 9 – Ø 12 mm - Tornillería externa de acero inoxidable - Muelles de cierre del vidrio en acero inoxidable - Muelles para fijación rápida al techo en acero inoxidable - Las versiones EM tienen un dispositivo de emergencia con una autonomía de 1 hora, y pueden utilizarse como iluminación general o como emergencia - Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI - Versiones con línea continua bajo petición - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática
Especificaciones técnicas
  • Referencialm4-sew
  • Familia de productoIndustrial
  • Grupo de productosWaterproof
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)77
  • Ancho (mm)185
  • Profundidad (mm)630
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía