Publique sus productos
ORION V B NB

ORION V B NB

Luminaria LED de pared.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión, barnizado, de dimensiones reducidas - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - Reflector de aluminio - Junta de silicona anti-envejecimiento - Módulo LED con tensión de red 220-240V 50/60Hz protegido para sobretensiones hasta 1 kV - Tornillos de anclaje de acero inoxidable
Especificaciones técnicas
  • Referenciaorion-v-b-nb
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)120
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)90
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía