Publique sus productos
QUASAR 60 DOUBLE TECH

QUASAR 60 DOUBLE TECH

Serie de luminarias LED, para interiores y para exteriores, de pared.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado ISO 9227 - Difusor de vidrio pintado en su interior para crear una luz homogénea y difusa - Difusor de vidrio plano microprismático serigrafiado en el interior para las versiones TECH - Reflector en aluminio purísimo satinado (Al 99.98) - Junta de silicona - EM/3P está diseñada para su uso como iluminación general y de emergencia con 3 horas de iluminación de emergencia - Las versiones EM/3P prevén el uso de una rama de la misma tarjeta LED como iluminación general además de emergencia
Especificaciones técnicas
  • Referenciaquasar-60-double-tech
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de productosExterior wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-08
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)606
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía