Publique sus productos
SL713+ PL MP S/C

SL713+ PL MP S/C

Luminaria LED de suspensión para interiores.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio extruido pintado - Difusor con micro-prismas para una difusión eficaz de la luz, un deslumbramiento reducido y una elevada uniformidad luminosa (MP) - LED con tecnología-Sidelight para una distribución luminosa homogénea en toda el área de difusión - Cambio sencillo y posterior de los módulos LED con solo pocas maniobras (incluso sin electricista cualificado) - Difusión de la luz directa / indirecta - Tolerancia de color conforme a MacAdam ≤3 SDCM - Con el control por Bluetooth «OSRAM BT Control», la luz se puede configurar, personalizar o agrupar de modo facilísimo mediante diferentes parámetros a través de la aplicación - En la versión Tunable White, se pueden regular manualmente el nivel de iluminancia y el color de la luz de 2700 a 6500 K (DALI DT8) - En la versión HCL, se pueden regular manualmente el nivel de iluminancia y el color de la luz de 2700 a 6500 K en función de la hora del día (DALI DT8) - Con suspensión con cable de acero (1,5 m), cable de alimentación transparente y fijación al techo - Reducción del deslumbramiento de acuerdo con la norma DIN EN 12464-1 - Versiones en colores especiales disponible bajo petición
Especificaciones técnicas
  • Referenciasl713-plus-pl-mp-sc
  • Familia de productoTechnical indoor
  • Grupo de productosSuspended
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)13
  • Ancho (mm)1562
  • Profundidad (mm)264
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001743
  • Nombre ETIMPendant luminaire
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Número OmniClass23-35 47 11 11 19
  • Título OmniClass Non Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía