Publique sus productos
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]
SMART [4]

    SMART [4]

    Dispositivo LED para interiores adecuados para la iluminación de instalaciones industriales y deportivas.
    Especificaciones
    • - Cuerpo en nailon gris (RAL 7035) “libre de halógenos” reforzado con fibra de vidrio con dispositivo de ventilación y anticondensación, disipador de calor en aleación de aluminio EN AB 44300 - Disponible en 3 tamaños (1M, 2M y 4M), según versión - Disponible en 4000 K y 5700 K, con CRI ≥80 (según versión) - ATEX: gama de luminarias LED para interiores adecuadas para uso en zonas donde están presentes gases, vapores y polvo inflamables. Hay dos tamaños disponibles: 1M, 2M. La conexión eléctrica se hace a través de un cable 3x1,5 mm² H07RN-F que sale del producto a través de un prensacables metálico PG13.5 certificado ATEX. La luminaria industrial cuenta con certificado ATEX II 3 G Ex nR IIC T6 Gc - 3 D Ex tc IIIC T°65C Dc - HACCP: gama de luminarias LED para interiores, adecuadas para su uso en industria de alimentación y bebidas, áreas de producción, almacenes o centros logísticos. Está equipado con un sistema de óptica doble que incluye un reflector metálico con ópticas dispuestas en forma de matriz y un reflector metálico con lentes de alta eficiencia resistentes a los rayos UV y pantalla en PMMA - HT: gama de luminarias LED para interiores ideales para su uso en industria, áreas de producción o almacenes donde se producen temperaturas más altas de lo normal. Rango de temperatura de funcionamiento “Ta” entre -30°C y + 60°C - UL: gama de luminarias LED para interiores ideales para uso en instalaciones industriales y deportivas. La conexión eléctrica se hace con un cable antirroturas 3x16 AWG que sale del producto a través de un prensacables plástico PG13.5 con certificado UL. La luminaria dispone de certificado UL (UL 1598 - CSA C22.2 No. 250.0-18) - Disponible en versiones On/Off y DALI (según versión) - Está equipado con un sistema de óptica doble que incluye un reflector metálico con ópticas dispuestas en forma de matriz y un reflector metálico con lentes PMMA resistentes a los rayos UV, y alta eficiencia, que permiten una amplia variedad de distribuciones de luz 30°, 60°, 90°, asimétrica y elíptica (según versión) - Se pueden instalar en suspensión, pared y proyección
    Especificaciones técnicas
    • Referenciasmart-4
    • Familia de productoIndustrial
    • Grupo de productosHigh bay and low bay
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-02-27
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEC001716
    • Nombre ETIMHigh bay luminaire
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
    • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia África Oceanía