Publique sus productos
SPIDER+ 30 A/EW

SPIDER+ 30 A/EW

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - Junta de silicona anti-envejecimiento - Grapa de cierre vidrio en acero inoxidable - Reflector de aluminio extrapuro brillante y oxidado - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Soporte de acero pintado con pintura en polvo de poliéster con sistema de fijación del aparato simplificado - Equipado con 0,7 m de cable H05RN-F 3G1 mm² - Aparato preparado para funcionar con dos niveles de potencia preestablecidos que pueden ser seleccionados por el usuario final mediante un botón externo específico (versiones MULTIPOWER) - Conexión eléctrica mediante conector rápido toma-enchufe externo IP68 que permite la conexión a la red sin abrir la luminaria, realizado en tecnopolímero, 3 polos x 1.5/2.5 mm², para cables Ø 8 - Ø 12 mm (versiones MULTIPOWER) - Los datos de flujo luminoso indicados se refieren a la potencia máxima - Design by GIORGIO LODI
Especificaciones técnicas
  • Referenciaspider-plus-30-aew-1
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)64
  • Ancho (mm)284
  • Profundidad (mm)350
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía