Publique sus productos
STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

STADIUM PRO 2M ASYMMETRIC

Proyector LED de alta potencia, con una LES (superficie emisora de luz) de alta emitancia, adecuado para la iluminación de instalaciones deportivas profesionales y semiprofesionales.
Especificaciones
  • - El proyector tiene acabado gris grafito con tratamiento trivalente para una máxima resistencia a la oxidación y está equipado con un sistema integrado de disipación de calor "autolimpiante - El proyector está disponible en las siguientes temperaturas de color 4.000K o 5.700K y reproducción cromática IRC>70, IRC>80 o IRC>90 (TLCI>80) - La gama ofrece 6 tipos de óptica circular, desde 8° hasta 40°, 1 óptica simétrica/elíptica y 2 ópticas asimétricas - La gama requiere una fuente de alimentación DALI2 o DMX-RDM para permitir la mayor flexibilidad en la creación de escenarios de iluminación, incluso de gran complejidad - La caja de alimentación se puede instalar en el soporte o de forma remota a distancia, y está protegida contra sobretensiones de hasta 10 kV, ya sea en modo diferencial o común - El sistema óptico T.I.R.Ex. desarrollado por GEWISS con lentes en PMMA HT (alta transparencia), proporciona un control completo sobre el haz de luz, lo que permite una gran flexibilidad en cualquier diseño de proyecto, con un alto rendimiento cualitativo y cuantitativo - Consta de 2 módulos, cada uno con una válvula de ventilación y anticondensación, protegidas de impactos accidentales - El sistema de rotación entre los soportes y los módulos ópticos es del tipo de aluminio tronco cónico, con goniómetro integrado en el soporte para un fácil apuntamiento, y fijación por tornillo de cabeza allen, que garantiza la solidez de cada módulo individual a lo largo del tiempo
Especificaciones técnicas
  • Referenciastadium-pro-2m-asymmetric
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-02-27
  • Número de edición1
  • Altura (mm)398
  • Ancho (mm)834
  • Profundidad (mm)483
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 68
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Athletic Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía