Publique sus productos
STRIP SQUARE+ 1284

STRIP SQUARE+ 1284

Serie de luminarias LED de pared lineal.
Especificaciones
  • - Cuerpo en aluminio extruido anodizado - Difusor de vidrio templado serigrafiado - Terminales en fundición a presión de aluminio pintado - Junta de silicona anti-envejecimiento - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Conexión eléctrica externa mediante conetor estanco de enchufe QUICK, completo de cable - Soporte de fijación a la pared articulado que permite orientar la luminaria - Soporte portacableado en aluminio para una elevada disipación térmica de los componentes - Luminaria equipada con alimentador - Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI - Color y luminosidad regulables mediante el control Tunable White - TW - TUNABLE WHITE (2700 ÷ 6500 K) versión DALI DT8 - Generador de señal DMX para las versiones RGBW que se debe pedir por separado
Especificaciones técnicas
  • Referenciastrip-square-plus-1284
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosArchitectural floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)71
  • Ancho (mm)1284
  • Profundidad (mm)139
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC002892
  • Nombre ETIMCeiling-/wall luminaire
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloExterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 15 19
  • Título OmniClass Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía