Publique sus productos
TYK+ 30 C/I

TYK+ 30 C/I

Proyector LED para interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de la luminaria constituido por dos compartimentos separados, para maximizar la disipación térmica de los componentes electrónicos y de los LED, realizados en aluminio fundido a presión pintado con polvos de poliéster ISO 9227 - Difusor vidrio plano extraclaro templado, serigrafiado internamente - El difusor está fijado de forma inamovible al cuerpo mediante un sellador de silicona de alta temperatura - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Grupo óptico específicamente concebido para la iluminación arquitectónica; la combinación de ópticas, desarrolladas internamente, y fuentes luminosas permiten obtener una distribución luminosa precisa y sin aberración cromática. - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Sujetacable con resistencia a la rotura en latón niquelado M20x1.5 para cables de Ø 10 mm a Ø 14 mm - Cada luminaria cuenta con dos prensa estopas IP 68 resistente a la rotura y con un tapón, para permitir la alimentación por separado o en fila continua del luminaria - Driver con protección contra las sobretensiones de red hasta 6 kV (DM) - Tornillería externa de acero inoxidable - Soporte para instalación en pared de acero inoxidable - Con goniómetro graduado para regular la orientación realizado en acero inoxidable - El accesorio snoot es compatible con versiones equipadas con lente concentrada C/I - Disponibles versiones con driver ON-OFF y regulables DALI - Para versiones ELL 65x35 / 9x70 / 70x9 contacte con la empresa
Especificaciones técnicas
  • Referenciatyk-plus-30-ci
  • Familia de productoArchitectural
  • Grupo de productosArchitectural floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-08-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)114
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)316
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nombre UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD5020
  • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía
Åland
Afganistán
Angola
Australia
Albania
Arabia Saudí
Argelia
Estados Federados de Micronesia
Alemania
Armenia
Benín
Fiyi
Andorra
Azerbaiyán
Botsuana
Guam
Austria
Bangladesh
Burkina Faso
Isla Norfolk
Bélgica
Baréin
Burundi
Islas Cook
Bielorrusia
Brunéi
Cabo Verde
Islas Marianas del Norte
Bosnia-Herzegovina
Bután
Camerún
Islas Marshall
Bulgaria
Camboya
Chad
Islas Pitcairn
Chipre
Catar
Comoras
Islas Salomón
Ciudad del Vaticano
China
Congo
Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
Croacia
Corea del Norte
Costa de Marfil
Kiribati
Dinamarca
Corea del Sur
Djibuti
Nauru
Eslovaquia
Emiratos Árabes Unidos
Egipto
Niue
Eslovenia
Filipinas
Eritrea
Nueva Caledonia
España
Georgia
Esuatini
Nueva Zelanda
Estonia
Hong Kong
Etiopía
Palaos
Finlandia
India
Gabón
Papúa Nueva Guinea
Francia
Indonesia
Gambia
Polinesia Francesa
Gibraltar
Irak
Ghana
Samoa
Grecia
Irán
Guinea
Samoa Americana
Guernsey
Isla de Navidad
Guinea Ecuatorial
Timor Oriental
Hungría
Islas Cocos (Keeling)
Guinea-Bissau
Tokelau
Irlanda
Israel
Kenia
Tonga
Isla de Man
Japón
Lesoto
Tuvalu
Islandia
Jordania
Liberia
Vanuatu
Islas Faroe
Kazajistán
Libia
Wallis eta Futuna
Italia
Kirguistán
Madagascar
Jersey
Kuwait
Malaui
Letonia
Laos
Malí
Liechtenstein
Líbano
Marruecos
Lituania
Macao
Mauricio
Luxemburgo
Malasia
Mauritania
Macedonia del Norte
Maldivas
Mayotte
Malta
Mongolia
Mozambique
Moldavia
Myanmar (Birmania)
Namibia
Mónaco
Nepal
Níger
Montenegro
Omán
Nigeria
Noruega
Pakistán
República Centroafricana
Países Bajos
Palestina
República Democrática del Congo
Polonia
Singapur
Reunión
Portugal
Siria
Ruanda
Reino Unido
Sri Lanka
Sahara Occidental
República Checa
Tailandia
Santa Elena
Rumanía
Taiwán
Santo Tomé y Príncipe
Rusia
Tayikistán
Senegal
San Marino
Territorio Británico del Océano Índico
Seychelles
Serbia
Turkmenistán
Sierra Leona
Suecia
Turquía
Somalia
Suiza
Uzbekistán
Sudáfrica
Svalbard y Jan Mayen
Vietnam
Sudán
Ucrania
Yemen
Sudán del Sur
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zambia
Zimbabue