Publique sus productos
WIN PRO 40 A/M

WIN PRO 40 A/M

Proyector LED de alta potencia para iluminación interior y exterior.
Especificaciones
  • - Cuerpo de aluminio fundido a presión pintado con pintura en polvo de poliéster con previo tratamiento de conversión química ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Difusor de vidrio plano extra-claro de seguridad templado - Bloque óptico provisto de lentes en tecnopolímero con elevada transmisibilidad de la luz - Juntas de silicona anti-envejecimiento, con elevada capacidad de retorno elástico - Sistema de cierre del vidrio con grapas de aluminio fundido a presión con recubrimiento de poliester en polvo previo tratamiento de conversión química superficial ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5) - Sujetacable con resistencia a la rotura M20x1.5 para cables Ø 6 - Ø 13 mm - Luminaria suministrada precableada con 0,5 m H07RN-F 3G2,5 mm² - Tornillos de anclaje de acero inoxidable - Abrazadera de acero pintada con pintura en polvo de poliéster previa cataforesis - El valor de potencia indicado para WIN PRO 40 incluye también las pérdidas de la fuente de alimentación - Goniómetro graduado para regular la orientación - Luminaria que se puede abrir y mantener - Para alimentar WIN PRO 40 usar solamente los grupos de alimentación disponibles como accesorios - Están disponibles grupos de alimentación regulables RPA, DALI y DMX-RDM IP66. La conexión eléctrica entre los mismos y los relativos proyectores debe realizarse con una longitud máxima del cable de 50 m (1CH) - Los aparatos están equipados con dos abrazaderas de acero inoxidable que permiten poder fijar el grupo de alimentación directamente en la parte posterior del proyector - Los grupos de alimentación están constituidos por drivers con protección contra las sobretensiones de red de hasta 10 kV (CM y DM) - Consulte a la fábrica para otras temperaturas de color e índice de reproducción cromática - Para la instalación UP LIGHT, consultar fábrica
Especificaciones técnicas
  • Referenciawin-pro-40-am
  • Familia de productoProfessional
  • Grupo de productosProfessional floodlight
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-06-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)585
  • Profundidad (mm)520
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEC001744
  • Nombre ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Código Uniclass 2015EF_70_80
  • Descripción Uniclass 2015Lighting
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 56 36
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFlood Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11 21 19
  • Título OmniClass Floodlight Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa Asia África Oceanía