ISOLATEK Tipo 300 es una mezcla húmeda duradera, a base de yeso, comercial
Material resistente al fuego aplicado por aspersión (SFRM) diseñado para
proporcionar protección contra incendios a conjuntos ocultos de piso y techo, acero
vigas, columnas y viguetas en proyectos de construcción de edificios.
Además de la resistencia al fuego, ISOLATEK Tipo 300 también proporciona protección térmica
beneficios. Como aislante térmico, es eficaz para reducir la pérdida de calor,
particularmente cuando se aplica a la parte inferior de una plataforma de techo. El valor R
agregado por ISOLATEK Tipo 300 también puede permitir una reducción en el techo
aislamiento.
ISOLATEK Tipo 300 es muy rentable; requiere menos material
para lograr las clasificaciones de fuego requeridas y ofrece la mejor resistencia al fuego
rendimiento por unidad de espesor en su clase.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Italia |