Publique sus productos
PERLICAL
Archivados

PERLICAL

Low density concrete screed


Especificaciones
  • Low density concrete screed composed by concrete, expanded perlite, and additives. The product can be used for levelling and make fall screed on flat of sloping roof. The minimum recommended thickness is 5 cm. The installation can be done using standard plastering machine.   

    For every technical information, quotes,specifications about the application method, and any other request about the product, please contact us at edilizia@perlite.it.  

Especificaciones técnicas
  • Referenciaperlical
  • Familia de productoFloor
  • Grupo de productosPERLICAL
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-10-07
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHormigón
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPavimentos - Sistemas, chapa plegada, apoyos
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015EF_30_20
  • Descripción Uniclass 2015Floors
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 34 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLow Density Concrete
  • Número OmniClass23-13 15 11 17
  • Título OmniClass Low Density Concretes
  • CSI UniFormat II CódigoB1010
  • CSI UniFormat II TítuloFloor Construction