Petersen Aluminium ofrece otra dimensión en flexibilidad de diseño con su serie de paneles de pared compuestos. Los sistemas de paneles de PAC brindan un rendimiento inigualable y sorprendentes efectos visuales para cualquier aplicación comercial o minorista.
Los paneles PAC-3000 CS se componen de un revestimiento frontal y posterior de .020 termoadheridos a un núcleo de polietileno o retardador de fuego. Los paneles están formados por un proceso de enrutamiento y devolución que utiliza equipo de enrutamiento controlado por computadora. Esta fabricación de vanguardia garantiza tolerancias estrictas y dimensiones precisas del panel. Los clips de ángulo escalonado montados en el panel permiten que cada panel se instale y ajuste individualmente.
El PAC-3000 RS es un sistema de pantalla de lluvia que elimina el uso de masilla, utilizando revelaciones limpias para un sistema arquitectónicamente agradable. El sistema está construido con material compuesto de metal (MCM), disponible en una amplia gama de acabados y colores para complementar cualquier esquema de diseño. Las extrusiones se fijan al perímetro del panel y se anidan en el riel extruido que se une al sustrato. El resultado es una instalación de paneles flotantes ya que el panel no está sujeto al sustrato.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |