Características
Petersen ofrece una línea completa de paneles de sujeción expuestos, lo que permite una flexibilidad de diseño creativo en un panel de metal rentable pero arquitectónicamente atractivo. El versátil panel 7.2, R-36 y los paneles corrugados de 7/8” se pueden especificar para una amplia gama de aplicaciones de envolventes de edificios, incluidos techos, paredes y paneles lineales. Los paneles corrugados M-36, M-42 y 1/2” son adecuados para proyectos de pantallas de paredes y equipos.
Recortar
Todos los tapajuntas y molduras deben ser fabricados por el fabricante o un fabricante calificado. El tapajuntas debe ser de aluminio PAC-CLAD (calibre 0,032 - 0,063 según se especifica) o acero PAC-CLAD (calibre 24 o calibre 22 según se especifica). Se puede proporcionar una garantía de acabado no prorrateada de 30 años que cubre el rendimiento del acabado.
Se recomienda el enmascarado de vinilo en todas las aplicaciones de fabricación en las que se espera una manipulación adicional. NOTA: La película pelable debe retirarse inmediatamente después de la instalación.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |