Los paneles PAC Flush están disponibles en dimensiones centradas diseñadas para complementar nuestra línea de productos de paneles para techos. Los paneles al ras están disponibles en dos configuraciones: panel al ras y panel Reveal.
Perlas de refuerzo
El panel Flush y el panel Reveal están disponibles con cordones de refuerzo opcionales. Se recomiendan cordones de refuerzo para paneles de mayor longitud. Uno o dos granos están disponibles.
Instalación
Los paneles PAC Flush se instalarán sobre un sustrato sólido con fieltro n.º 30 apropiado o protección contra hielo y agua, o en aplicaciones limitadas sobre secciones de estructura. Cuando se usa en una aplicación de parabrisas, los paneles se deben sujetar (coser) a través de las juntas laterales. Consulte a un arquitecto/ingeniero local para conocer los requisitos de los códigos y condiciones locales.
Nivelación Correctiva.
Los paneles Petersen Aluminium Flush se forman en equipos de perfilado de precisión que incluyen niveladores correctivos Herr-Voss en línea. La nivelación correctiva funciona para eliminar las condiciones típicas del metal, incluido el conjunto de bobinas, la coronación y la onda del borde. Las capacidades de nivelación en línea nos permiten trabajar con material de origen que es plano en "aguas tranquilas". El resultado es un panel que exhibe una planitud superior. La nivelación correctiva está disponible sin cargo adicional.
Recortar
Todos los tapajuntas y molduras deben ser fabricados por el fabricante o un fabricante calificado. El tapajuntas debe ser de aluminio PAC-CLAD (calibre 0,032 - 0,063 según se especifica) o acero PAC-CLAD (calibre 24 o calibre 22 según se especifica). Se puede proporcionar una garantía de acabado no prorrateada de 30 años que cubre el rendimiento del acabado. Se recomienda el enmascarado de vinilo en todas las aplicaciones de fabricación donde se espera una manipulación adicional.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |