Publique sus productos
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex
Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Flame retardant, design individualised melamine faced chipboard (MFC) 19 mm: DecoBoard Individual Motiv Pyroex

    Flame retardant particleboard with individual digital print motifs in direct facing method, awarded with the Blue Angel. The front face is printed as required, the standard reverse is white.
    Especificaciones
    • Areas of application: . Product features: individual printed motif; easy care; antimicrobial; food harmless; flame retardant; particularly low emission Sustainability: Awarded 'Cradle to Cradle Certified® Bronze' for an integrated circular economy system. FSC-certified: yes PEFC certified: yes Blue Angel DE-UZ 76: yes Reaction to fire: flame retardant; C-s2,d0 (EN 13501-1) Formaldehyde emission class: E1 E05 Product standard: in accordance with EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDecoBoard-Individual-Pyroex-19-mm
    • Familia de productoMelamine faced boards Individual Motiv
    • Grupo de productosDecoBoard
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-10-14
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Material principalAglomerado
    • Material secundarioPapel laminado
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEC003058
    • Nombre ETIMFibre- / chipboard
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFaced Panels
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía
    Åland
    Baréin
    Australia
    Albania
    Catar
    Nueva Zelanda
    Alemania
    China
    Andorra
    Emiratos Árabes Unidos
    Austria
    Japón
    Bélgica
    Singapur
    Bosnia-Herzegovina
    Taiwán