Publique sus productos
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 10 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 10 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 10 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 10 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 10 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 10 mm: DecoBoard MDF black
Black through-dyed, melamine faced fibreboard 10 mm: DecoBoard MDF black

    Black through-dyed, melamine faced fibreboard 10 mm: DecoBoard MDF black

    Decorative, black through-dyed, medium-density fibreboard with uniform layering and decorative melamine resin facing on both sides.
    Especificaciones
    • Areas of application: Applications for decorative open edge solutions, e.g. carcasses, tabletops, shop fitting and interior design and trade fair construction. Product features: Variety of decors and / or textures; easy care; antimicrobial; food harmless FSC-certified: yes PEFC certified: yes Reaction to fire: D-s2,d0 conforming to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥ 9 mm / Gross density: ≥ 600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05; TSCA Title VI Product standard: EN 14322 Formats: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDecoBoard-MDF-black-10-mm
    • Familia de productoMelamine faced boards
    • Grupo de productosDecoBoard
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-10-13
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioPapel laminado
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEC003058
    • Nombre ETIMFibre- / chipboard
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71_97
    • Descripción Uniclass 2015Wood-based boards
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFaced Panels
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniClass Wall Coverings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía
    Åland
    Baréin
    Australia
    Albania
    Catar
    Nueva Zelanda
    Alemania
    China
    Andorra
    Emiratos Árabes Unidos
    Austria
    Japón
    Bélgica
    Singapur
    Bosnia-Herzegovina
    Taiwán