Publique sus productos
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm
PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm

    PrimeBoard XTreme MDF Black Natural 19 mm

    Natural, raw, black through-dyed, medium-density fibreboard with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Especificaciones
    • Areas of application: Shop design / product presentation, exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; easy care; anti-fingerprint; Easy to use and machine; particularly low emission FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPrimeBoard-MDF-black-natural-19-mm
    • Familia de productoLacquered boards
    • Grupo de productosPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-10-15
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)19
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioAcrylate
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados
    • Clasificación IFC Material
    • Código ETIMEG020400
    • Nombre ETIMBuilding - Wood and plate material
    • Código Uniclass 2015Pr_25_71
    • Descripción Uniclass 2015Rigid board, panel and sheet products
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFaced Panels
    • Número OmniClass23-13 19 13
    • Título OmniClass Rigid Sheets, Slabs, Plates

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía
    Åland
    Baréin
    Australia
    Albania
    Catar
    Nueva Zelanda
    Alemania
    China
    Andorra
    Emiratos Árabes Unidos
    Austria
    Japón
    Bélgica
    Singapur
    Bosnia-Herzegovina
    Taiwán