Publique sus productos
PrimeBoard XTreme P3 25 mm
PrimeBoard XTreme P3 25 mm
PrimeBoard XTreme P3 25 mm
PrimeBoard XTreme P3 25 mm
PrimeBoard XTreme P3 25 mm
PrimeBoard XTreme P3 25 mm

    PrimeBoard XTreme P3 25 mm

    Melamine resin faced chipboard for damp areas with high-quality and innovative multi-layer coating made up of a permanently elastic functional layer and UV-curing acrylic coatings.
    Especificaciones
    • Areas of application: Exclusive interior and project fixtures and fittings, living room and bedroom furniture / sliding doors, bathroom furniture and kitchen fronts. Product features: high brilliance; decorative variety; easy care; anti-fingerprint; low swelling / moisture resistant; Easy to use and machine FSC® quality available: yes PEFC™ quality available: yes Reaction to fire: D-s2,d0 according to EN 13986 dependent on end use (Thickness: ≥9 mm / Gross density: ≥600 kg/m³) Formaldehyde emission class: E1 E05 Formats: 2800 mm x 2100 mm
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPrimeBoard-P3-25-mm
    • Familia de productoLacquered boards
    • Grupo de productosPfleiderer PrimeBoard XTreme
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2020-10-08
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)25
    Información relacionada
    • Material principalTablero MFC
    • Material secundarioAcrylate
    • Diseñado enAlemania
    • Fabricado enAlemania
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Materiales laminados

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Oceanía
    Åland
    Baréin
    Australia
    Albania
    Catar
    Nueva Zelanda
    Alemania
    China
    Andorra
    Emiratos Árabes Unidos
    Austria
    Japón
    Bélgica
    Singapur
    Bosnia-Herzegovina
    Taiwán